Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-808-1 |
B-808-2 |
B-808-11 |
B-808-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.67 € | 1 | 6 giorni | 1200 | 100 | 4.5 | 10 | 11673 | ||
74.81 € | 1 | 6 giorni | 1200 | 70 | 4.5 | 10 | 11674 | ||
42.58 € | 1 | 6 giorni | 1000 | 100 | 2.3 | 6 | 11675 | ||
38.45 € | 1 | 6 giorni | 1000 | 70 | 2.3 | 6 | 11676 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | NA |
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali