• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere piatte a innesto / conico / alluminio / argento avventurina / B-67 / TAKIGEN

Cerniere piatte a innesto / conico / alluminio / argento avventurina / B-67 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Aluminum alloy, and lightweight. Stainless steel shaft is used. Right side type and left side type available.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-67-1-L
B-67-1-R
B-67-2-L
B-67-2-R
B-67-3-L
B-67-3-R
B-67-4-L
B-67-4-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Tipo invertito Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

12.93 €

1 Stesso giorno

Stock

1010082Con apertura a sinistra4811246

12.75 €

1 6 giorni 1010082Con apertura a destra4811247

10.67 €

1 Stesso giorno

Stock

107570Con apertura a sinistra3.5611248

10.67 €

1 Stesso giorno

Stock

107570Con apertura a destra3.5611249

8.34 €

1 6 giorni 106550Con apertura a sinistra3511250

8.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106550Con apertura a destra3511251

7.93 €

1 Disponibile 6 giorni 105040Con apertura a sinistra3511252

7.95 €

1 6 giorni 105040Con apertura a destra3511253

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Rivestimento satinato argentato Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico