• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

cerniera incasso a passo, B-557

cerniera incasso a passo, B-557

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-557

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 3.75

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-557

Codice componente
B-557
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.75 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 64 Finitura superficie Tessuto
Larghezza W(mm) 23 Spessore piastra t(mm) 2 Diametro albero φD(mm) 4
Foro di montaggio NA Codice prodotto 10508

Si trova sulla pagina di cerniera incasso a passo, B-557, il codice articolo è il seguente: B-557.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-557.

Supporto tecnico