Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Tipo a bandiera | Materiale | Acciaio laminato per strutture generiche |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Larghezza W(mm) | 164 | Tipo invertito | Tipo combinato destra/sinistra |
Spessore piastra t(mm) | 9 | Diametro albero φD(mm) | 16 | Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali