Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-35826-10D |
B-35826-11D |
B-35826-12D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
94.69 € | 1 | 10 giorni | 38 | 11160 | ||
98.13 € | 1 | 10 giorni | 51 | 11161 | ||
84.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 64 | 11162 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 2133 |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Spessore piastra t(mm) | 1.6 | Diametro albero φD(mm) | 5 |
Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali