Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cerniere ad alette per porte / bulloni filettati / alluminio / B-853 / TAKIGEN

Cerniere ad alette per porte / bulloni filettati / alluminio / B-853 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-853-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 20.99

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-853-1

Codice componente
B-853-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?

20.99 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 108 Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Lucidatura gambo Larghezza W(mm) 100 Diametro albero φD(mm) 8
Foro di montaggio NA Codice prodotto 11315

Si trova sulla pagina di Cerniere ad alette per porte / bulloni filettati / alluminio / B-853 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-853-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-853-1.

Supporto tecnico