Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP-99-C-4 |
BP-99-C-5 |
BP-99-C-6 |
BP-99-C-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Diametro albero applicabile | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | Per perno φ4 | 13227 | ||
1.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Per perno φ5 | 13118 | |
0.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Per perno φ6 | 13119 | ||
0.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6.5 | Per perno φ10 | 13121 |
Loading...
Tipo corpo principale | Componenti correlati | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale | Resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Tessuto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Diametro albero applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali