Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS-35822-9A |
MS-35822-10A |
MS-35822-12A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
139.48 € | 1 | 14 giorni | 27 | 12463 | ||
144.27 € | 1 | 10 giorni | 32 | 12464 | ||
153.85 € | 1 | 10 giorni | 51 | 12466 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 1829 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lega di alluminio | Finitura superficie | Alluminio anodizzato | Spessore piastra t(mm) | 1 |
Diametro albero φD(mm) | 3 | Foro di montaggio | NA |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali