• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere per boccaporti / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-930 / TAKIGEN

Cerniere per boccaporti / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-930 / TAKIGEN

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FB-930

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 34.34

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-930

Codice componente
FB-930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.34 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 96 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 116 Spessore piastra t(mm) 8
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61100

Si trova sulla pagina di Cerniere per boccaporti / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-930 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-930.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-930.

Supporto tecnico