• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

cerniera con superficie di attacco B-407

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-407-A
B-407-B
B-407-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMeccanismo di blocco Codice prodotto

14.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo bloccaggio in stato aperto13071

12.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA13338

13.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo bloccaggio in stato chiuso13339

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 48 Finitura superficie Cromatura
Larghezza W(mm) 83.5 Funzione aggiuntiva NA Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico