• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

cerniera incastro, B-10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-10-1
B-10-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

8.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

425910071

7.05 €

1 6 giorni 294210072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Spessore piastra t(mm) 1.6
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico