supporto tubo acciaio inox (A-1395-14)

supporto tubo acciaio inox (A-1395-14)
[Caratteristiche] Realizzata in acciaio inox e con un'eccellente resistenza alla corrosione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1395-14-1

Codice componente
A-1395-14-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

37.08 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Con assemblaggio
Altezza H(mm) 52 Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata
Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Diametro tubo(φ) 25.4
CD prodotto 02121

Si trova sulla pagina di supporto tubo acciaio inox (A-1395-14), il codice articolo è il seguente: A-1395-14-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1395-14-1.

Supporto tecnico