• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia quadrata in acciaio inox A-1042-D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1042-D-1
A-1042-D-2
A-1042-D-3
A-1042-D-4
A-1042-D-5
A-1042-D-6
A-1042-D-7
A-1042-D-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
CD prodotto

23.69 €

1 6 giorni 28800687

20.79 €

1 6 giorni 23800688

17.75 €

1 Stesso giorno

Stock

18800689

14.80 €

1 Stesso giorno

Stock

12000691

14.63 €

1 Stesso giorno

Stock

11000692

14.42 €

1 Stesso giorno

Stock

10000693

11.99 €

1 Stesso giorno

Stock

6800694

14.95 €

1 Stesso giorno

Stock

15000690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata Metodo di montaggio Foro rotondo
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Altezza(mm) 30 Impugnatura(mm) 25

Supporto tecnico