• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia in acciaio inossidabile rotonda, filettatura femmina, A-1042-C

maniglia in acciaio inossidabile rotonda, filettatura femmina, A-1042-C
  • Sconto volumi elevati
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1042-C-1
A-1042-C-2
A-1042-C-3
A-1042-C-4
A-1042-C-5
A-1042-C-6
A-1042-C-6H
A-1042-C-7
A-1042-C-8
A-1042-C-9
A-1042-C-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie Spessore maniglia D
(mm)
H
(mm)
CD prodotto

18.75 €

1 6 giorni 10288Superficie lucidata125000679

16.37 €

1 6 giorni 10238Superficie lucidata125000680

13.55 €

1 6 giorni 10188Superficie lucidata125000681

8.64 €

1 Stesso giorno

Stock

10120Superficie lucidata104000683

7.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10110Superficie lucidata104000684

6.30 €

1 Stesso giorno

Stock

10100Superficie lucidata93000685

7.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100Superficie lucidata95003336

4.19 €

1 6 giorni 1068Superficie lucidata73000686

3.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060Lucidatura gambo62201103

3.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040Lucidatura gambo62201104

11.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10150Superficie lucidata125000682

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Materiale corpo principale Asta acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Filettatura femmina
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico