• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia antibatterica morbida A-224

maniglia antibatterica morbida A-224
  • Sconto volumi elevati
Soft handle made of aluminum core material coated with vinyl chloride. Blending of antibacterial materials prevent breeding and offensive odors of bacteria, fungi, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-224-A
A-224-B
A-224-P-1000
A-224-P-300
A-224-P-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Lunghezza tubo L
(mm)
W
(mm)
CD prodotto

14.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Raccordo passante--01687

16.51 €

1 6 giorni Fermo a battuta--01688

54.92 €

1 6 giorni Corpo principale1000100001764

20.62 €

1 6 giorni Corpo principale30030001762

30.22 €

1 6 giorni Corpo principale50050001763

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Con assemblaggio
Materiale corpo principale Lega di alluminio Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Finitura verniciata a forno
Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Altro

Supporto tecnico