Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AP-827-2
Tipo corpo principale | Profili speciali | Passo P(mm) | 172 | Materiale corpo principale | Etilene-vinil acetato |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Carico applicato(N) | 294 | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Metodo di montaggio | Foro rotondo | Impugnatura(mm) | 25 | CD prodotto | 01818 |
Si trova sulla pagina di Maniglia ricurva in plastica AP-827, il codice articolo è il seguente: AP-827-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-827-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali