Codice articolo del costruttore: AP-267
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 3.49 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AP-267
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | Tipo U | A U | Vari formati |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 102 | Materiale corpo principale | Lega ABS | Funzione aggiuntiva | NA |
Carico applicato(N) | 147 | Corpo principale, trattamento superficie | NA | Metodo di montaggio | Ad azione singola |
Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Passo(mm) | 102 | Altezza(mm) | 30 |
Impugnatura(mm) | 16 | CD prodotto | 04287 |
Si trova sulla pagina di Maniglia one touch in plastica AP-267, il codice articolo è il seguente: AP-267.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-267.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali