• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia in vinile rigido AP-566

Maniglia in vinile rigido AP-566
  • Sconto volumi elevati
Hard vinyl chloride handle. Compatible with SEMI S8-0701.

[Features]
· AP-566-1: SESC (6.9) supports max load of 9.8 N.
· AP-566-2: SESC (6.9) supports max load of 9.8 N.
· Uses vinyl chloride resin (leadless) for chemical resistance.
· Both PVC welding and screw clamping are supported.
· Gives a flat appearance with few protrusions.
· Due to the large opening, handling is easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-566-1-CLEAR
AP-566-1-IVORY
AP-566-2-CLEAR
AP-566-2-IVORY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
H
(mm)
Colore standard CD prodotto

6.58 €

1 Stesso giorno

Stock

1011028Trasparenza04209

5.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1011028Avorio04210

6.02 €

1 Stesso giorno

Stock

1010421.5Trasparenza04278

5.52 €

1 6 giorni 1010421.5Avorio04277

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo incorporato Materiale corpo principale Cloruro di vinile Funzione aggiuntiva NA
Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Filettatura femmina

Supporto tecnico