Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AP-44-S-BLACK |
AP-44-S-IVORY |
AP-44-W-BLACK |
AP-44-W-IVORY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Colore standard | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.10 € | 1 | 6 giorni | Montaggio su un lato | Nero | 03308 | ||
61.10 € | 1 | 6 giorni | Montaggio su un lato | Avorio | 01926 | ||
94.43 € | 1 | 6 giorni | Montaggio su due lati | Nero | 03307 | ||
94.43 € | 1 | 6 giorni | Montaggio su due lati | Avorio | 01927 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | Tipo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 425 | Materiale corpo principale | Polipropilene (PP) | Funzione aggiuntiva | Altro |
Corpo principale, trattamento superficie | NA | Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Passo(mm) | 425 | Altezza(mm) | 85.5 | Impugnatura(φ) | 32 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore standard
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali