• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

pomello quadrato, tipo 1, A-1

pomello quadrato, tipo 1, A-1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 7.39

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1

Codice componente
A-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

7.39 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Passo P(mm) 87 Materiale corpo principale Lega di zinco (ZDC) Altezza H(mm) 40
Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Cromatura Metodo di montaggio Filettatura maschio
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo quadrato Impugnatura(mm) 8 CD prodotto 00001

Si trova sulla pagina di pomello quadrato, tipo 1, A-1, il codice articolo è il seguente: A-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1.

Supporto tecnico