Codice articolo del costruttore: A-561
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 7.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-561
Tipo corpo principale | Profili speciali | Passo P(mm) | 119 | Materiale corpo principale | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Altezza H(mm) | 23.5 | Funzione aggiuntiva | NA | Corpo principale, trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Impugnatura(mm) | 35 | CD prodotto | 04225 |
Si trova sulla pagina di maniglia quadrata in alluminio A-561, il codice articolo è il seguente: A-561.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-561.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali