Maniglia 1 modello A2

Maniglia 1 modello A2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A-2

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 5.69

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-2

Codice componente
A-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Modello ad arco Passo P(mm) 90
Materiale corpo principale Lega di zinco (ZDC) Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 392
Corpo principale, trattamento superficie Cromatura Metodo di montaggio Filettatura femmina Altezza(mm) 32
Impugnatura(mm) 8 CD prodotto 00002

Si trova sulla pagina di Maniglia 1 modello A2, il codice articolo è il seguente: A-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-2.

Supporto tecnico