Codice articolo del costruttore: A-66
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 6.62 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-66
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | Modello ad arco | Passo P(mm) | 94 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Lega di zinco (ZDC) | Funzione aggiuntiva | NA | Corpo principale, trattamento superficie | Cromatura satinata |
Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Passo(mm) | 94 | Altezza(mm) | 26 |
Impugnatura(mm) | 14 | CD prodotto | 00185 |
Si trova sulla pagina di maniglia 5 tipo A-66, il codice articolo è il seguente: A-66.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-66.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali