• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruota girevole per carichi leggeri con piede di aggiustamento senza fermo K-100HB2-AF

ruota girevole per carichi leggeri con piede di aggiustamento senza fermo K-100HB2-AF
Moving and installation of equipment can be done easily.

[Features]
[Caster]
· A compact, integrated low floor type in which traveling and fixing are easy, and that can reduce the mounting man hours for the adjuster foot.
· Adjustments can be easily made after equipment has been installed using a "light touch" raising/lowering operation.
· Since the wheel and the adjuster foot swivel together, the turning radius is almost the same as just the caster.
[P.A polyurethane wheel]
· An abrasion resistance surpassing that of metal. Highly elastic to prevent payload from being subjected to shocks.
· Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time.
· Quiet without noise and does not damage the floor.
· A light weight is realized by employing aluminum for the wheel hub and high performance engineering plastic for the bushing. Its also gentle on floors, employs two radial bushings for the rotating part of the wheel, and features a dual-end support mechanism for excellent mobility.
· [E.P engineering plastic wheel]
· Good shock resistance, can withstand harsh usage, and is lightweight.
· Excellent heat resistance, cold resistance, and chemical resistance.
· Employs two radial bushings for the rotating part of the wheel and features a dual-end support mechanism for excellent mobility.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-100HB2-AF-40-EP
K-100HB2-AF-40-PA
K-100HB2-AF-50-EP
K-100HB2-AF-50-PA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Proprietà Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
CD prodotto

71.72 €

1 6 giorni 1060[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti140.01~220.00196TecnopolimeroResistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo75759292M1240255031050

84.06 €

1 6 giorni 1060[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti・Basso volume140.01~220.00196Resina in poliuretanoResistenza all'abrasione75759292M1240255031048

80.98 €

1 6 giorni 1070[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti220.01~320.00245TecnopolimeroResistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo9090110110M1450286331051

104.90 €

1 6 giorni 1070[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti・Basso volume220.01~320.00245Resina in poliuretanoResistenza all'abrasione9090110110M1450286331049

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con regolatore Finecorsa NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Per carichi pesanti

Supporto tecnico