• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruota SK-91

ruota SK-91
Moving and installation of equipment can be done easily.

[Features]
· Convenient for equipment that is frequently moved or for layout changes thanks to the fact that moving and installing the equipment can be done simultaneously.
· The adjuster is at the center when installing, the structure has no play, and the product features excellent stability.
· The adjuster features a fall-out prevention mechanism.
· Oil-resistant rubber is used for the adjuster

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-91-50
K-91-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
CD prodotto

43.95 €

1 6 giorni 7035.01~80.0058Fori rotondi (Due fori)80-60502631060

58.70 €

1 6 giorni 8480.01~140.0098Foro rotondo7272100603031061

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con regolatore Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella Resistenza agli oli / NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Larghezza piastra W1(mm) 100
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Categoria di carico Per carichi leggeri

Supporto tecnico