Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-612JS-50-TP |
K-612JS-65-TP |
K-612JS-75-TP |
K-612JS-100-TP |
K-612JS-125-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomero | Foro rotondo | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 54 | 31694 | |
10.69 € | 1 | 14 giorni | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomero | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 79 | 31695 | ||
11.22 € | 1 | 6 giorni | 93 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomero | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 79 | 31696 | ||
29.54 € | 1 | 6 giorni | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomero | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 31697 | ||
39.57 € | 1 | 6 giorni | 165 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 118 | 31698 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Per carichi leggeri |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali