ruota inox, montata, senza fermo (K-1320SR)

ruota inox, montata, senza fermo (K-1320SR)
Stainless steel with superior corrosion resistance. Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-1320SR-65-N
K-1320SR-65-PH
K-1320SR-65-R
K-1320SR-65-UB
K-1320SR-75-N
K-1320SR-75-UB
K-1320SR-100-N
K-1320SR-100-PH
K-1320SR-100-R
K-1320SR-100-UB
K-1320SR-125-R
K-1320SR-125-UB
K-1320SR-150-N
K-1320SR-150-PH
K-1320SR-150-R
K-1320SR-150-UB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico CD prodotto

13.05 €

1 Stesso giorno

Stock

108535.01~80.0070[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica552870476526Carico medio30944

19.25 €

1 13 giorni 108535.01~80.0070Resina fenolicaResistenza chimica552870476526Carico medio30954

13.85 €

1 6 giorni 108535.01~80.0050GommaNA552870476526Per carichi leggeri30939

23.89 €

1 10 giorni 108535.01~80.0070[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli552870476526Carico medio30949

18.49 €

1 6 giorni 109335.01~80.0080[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica552870477526Carico medio30945

30.05 €

1 6 giorni 109335.01~80.0080[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli552870477526Carico medio30950

46.27 €

1 6 giorni 1013280.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica80(90)45(50)1107810032Carico medio30946

62.46 €

1 17 giorni 1013280.01~140.00120Resina fenolicaResistenza chimica80(90)45(50)1107810032Carico medio30956

47.88 €

1 6 giorni 1013280.01~140.00120GommaNA80(90)45(50)1107810032Carico medio30941

64.01 €

1 6 giorni 1013280.01~140.00100[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli80(90)45(50)1107810032Carico medio30951

77.22 €

1 10 giorni 10168140.01~220.00150GommaNA112(100)53(56)1409412538Carico medio30942

91.02 €

1 10 giorni 1016880.01~140.00130[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli112(100)53(56)1409412538Carico medio30952

85.61 €

1 10 giorni 10190140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica112(100)53(56)1409415040Carico medio30948

135.00 €

1 14 giorni 10190140.01~220.00160Resina fenolicaResistenza chimica112(100)53(56)1409415040Carico medio30958

87.16 €

1 6 giorni 10190140.01~220.00160GommaNA112(100)53(56)1409415040Carico medio30943

105.68 €

1 6 giorni 1019080.01~140.00140[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli112(100)53(56)1409415040Carico medio30953

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano

Supporto tecnico