Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-1570J-80 |
K-1570J-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Diam. rotella D (Ø) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
474.91 € | 1 | 10 giorni | 140 | 80 | 31522 | ||
486.42 € | 1 | 17 giorni | 150 | 100 | 31523 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti | Gamma carico ammesso(daN) | 750,01~ |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 980 | Materiale bozzello | Nylon MC |
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) | 85 | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) | 85 | Lunghezza piastra L1(mm) | 112 |
Larghezza piastra W1(mm) | 112 | Largh. bozzello(mm) | 40 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |
Categoria di carico | Per carichi pesanti |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali