• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota girevole con fermo (K-415A)

Ruota girevole con fermo (K-415A)
  • Sconto volumi elevati
The wheel material and diameter can be selected to suit the application.

[Features]
· K-415EA and K-415A securely fix the wheels with a stopper.
· K-420A and K-415A can be used in combination.
· The wheel material and diameter can be selected to suit the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-415A-40-N
K-415A-40-R
K-415A-50-N
K-415A-50-R
K-415A-65-R
K-415A-75-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
CD prodotto

5.87 €

1 Stesso giorno

Stock

1060~35.0029.4[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica4017Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione5130156

6.75 €

1 10 giorni 1060~35.0019.6GommaNA4017Espositore per strutture commerciali5130152

6.60 €

1 10 giorni 106835.01~80.0039.2[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica5020Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione5830157

6.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068~35.0029.4GommaNA5020Espositore per strutture commerciali5830153

9.52 €

1 6 giorni 1085~35.0029.4GommaNA6521Espositore per strutture commerciali6230154

10.77 €

1 10 giorni 109535.01~80.0039.2GommaNA7521Espositore per strutture commerciali6830155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Diam. filettatura UNF1/2 Categoria di carico Per carichi leggeri

Supporto tecnico