ruota girevole senza fermo K-420A

ruota girevole senza fermo K-420A
The wheel material and diameter can be selected to suit the application.

[Features]
· K-415EA and K-415A securely fix the wheels with a stopper.
· K-420A and K-415A can be used in combination.
· The wheel material and diameter can be selected to suit the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-420A-32-N
K-420A-32-R
K-420A-40-N
K-420A-40-R
K-420A-50-N
K-420A-50-R
K-420A-65-N
K-420A-65-R
K-420A-75-N
K-420A-75-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
CD prodotto

3.52 €

1 10 giorni 1047~35.0019.6[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaUNF3/83214Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione2930256

4.12 €

1 10 giorni 1047~35.0011.76GommaNAUNF3/83214Espositore per strutture commerciali2930251

5.37 €

1 10 giorni 1060~35.0029.4[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaUNF1/24017Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione4130257

5.98 €

1 10 giorni 1060~35.0019.6GommaNAUNF1/24017Espositore per strutture commerciali4130252

6.29 €

1 10 giorni 106835.01~80.0039.2[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaUNF1/25020Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione4730258

7.22 €

1 10 giorni 1068~35.0029.4GommaNAUNF1/25020Espositore per strutture commerciali4730253

7.53 €

1 17 giorni 108535.01~80.0039.2[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaUNF1/26521Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione5830259

8.76 €

1 6 giorni 1085~35.0029.4GommaNAUNF1/26521Espositore per strutture commerciali5830254

8.14 €

1 6 giorni 109535.01~80.0049[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimicaUNF1/27521Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione6830260

9.99 €

1 10 giorni 109535.01~80.0039.2GommaNAUNF1/27521Espositore per strutture commerciali6830255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Categoria di carico Per carichi leggeri

Supporto tecnico