Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-520-75 |
K-520-100 |
K-520-130 |
K-520-150 |
K-520-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 103 | 80.01~140.00 | 117 | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | 30457 | ||
23.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 176 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 35 | 30458 | |
42.41 € | 1 | 6 giorni | 177 | 220.01~320.00 | 245 | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | 30459 | ||
51.67 € | 1 | 6 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 294 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | 30460 | ||
77.90 € | 1 | 14 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 392 | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | 30461 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma uretanica |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali