Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-100HBS-130 |
K-100HBS-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.32 € | 1 | 6 giorni | 165 | 225 | 130 | 119 | 30080 | ||
129.89 € | 1 | 6 giorni | 187 | 274 | 150 | 130 | 30081 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Silenziosa | Gamma carico ammesso(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale bozzello | Gomma sintetica | Caratteristiche rotella | NA |
Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) | 90 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) | 90 | Lunghezza piastra L1(mm) | 110 | Larghezza piastra W1(mm) | 110 |
Largh. bozzello(mm) | 42 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali