perno girevole per carichi pesanti senza fermo K-100HB2

perno girevole per carichi pesanti senza fermo K-100HB2
  • Sconto volumi elevati
Polyurethane wheels feature abrasion resistance superior to that of metal, while being highly elastic to prevent payload from being subjected to shocks Engineering plastic wheels have good shock resistance, can endure harsh uses, and are lightweight.

[Features]
<P.A polyurethane wheel>
· Features abrasion resistance superior to that of metal, while being highly elastic to prevent payload from being subjected to shocks
· Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time.
· Quiet without noise and does not damage the floor.
· A light weight is realized by employing aluminum for the wheel hub and high performance engineering plastic for the bushing.
· Its gentle on floors, employs two radial bushings for the rotating part of the wheel, and features a dual-end support mechanism for excellent mobility.
<E.P engineering plastic wheel>
· Outstanding shock resistance, can withstand harsh usage, and is lightweight.
· Excellent heat resistance, cold resistance, and chemical resistance.
· Employs two radial bushings for the rotating part of the wheel and features a dual-end support mechanism for excellent mobility.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-100HB2-40-EP
K-100HB2-40-PA
K-100HB2-50-EP
K-100HB2-50-PA
K-100HB2-65-EP
K-100HB2-75-EP
K-100HB2S-65-EP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Proprietà Gamma carico ammesso
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
CD prodotto

39.31 €

1 6 giorni 1060[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti140.01~220.00NA196TecnopolimeroResistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo4444585840253531044

60.68 €

1 6 giorni 1060[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti・Basso volume140.01~220.00NA196Resina in poliuretanoResistenza all'abrasione4444585840253531042

50.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1072[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti220.01~320.00NA245TecnopolimeroResistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo5050646450284631045

79.44 €

1 6 giorni 1072[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti・Basso volume220.01~320.00NA245Resina in poliuretanoResistenza all'abrasione5050646450284631043

93.32 €

1 6 giorni 1092[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti220.01~320.00NA294TecnopolimeroResistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo7171909065385631046

108.76 €

1 6 giorni 10106[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti320.01~485.00NA343TecnopolimeroResistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo7171909075386131047

101.82 €

1 6 giorni 1092[Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento294TecnopolimeroResistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo7171909065386831052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Altro Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Per carichi pesanti

Supporto tecnico