• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota antistatica senza fermo K-630J

Ruota antistatica senza fermo K-630J
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Prevents the adherence of dust caused by static electricity through use of an anti-static wheel.
· The electric resistance values are, by measurement value, 108Ω or less for synthetic rubber, and 107 to 108Ω for urethane.
· Features excellent abrasion resistance and the staining of floors is suppressed through use of a non-carbon wheel (urethane wheel)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-630J-75-R
K-630J-100-UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
CD prodotto

21.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10035.01~80.0080Gomma sinteticaTipo antistaticoForo rotondo63638181756831728

80.11 €

1 6 giorni 144140.01~220.00170[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistaticoForo lungo70(73)70(73)95951008831741

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Finecorsa NA
Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Largh. bozzello(mm) 32 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione
Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico