• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota girevole per carichi ultra pesanti senza fermo K-300-HK

Ruota girevole per carichi ultra pesanti senza fermo K-300-HK
The swivel part has undergone a surface-strengthening quenching process. Super tough nylon with excellent oil resistance and abrasion resistance is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-300HK-50
K-300HK-65
K-300HK-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
CD prodotto

17.53 €

1 Stesso giorno

Stock

1078220.01~320.00294552885585032.531306

23.89 €

1 6 giorni 1096.5320.01~485.0039255288659653631307

30.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10108485.01~750.0049063409572753931308

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA
Materiale bozzello Nylon super resistente Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Per carichi pesanti

Supporto tecnico