• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruota girevole per carichi leggeri senza fermo K-590J

ruota girevole per carichi leggeri senza fermo K-590J
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K-590J-80

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 157.63

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-590J-80

Codice componente
K-590J-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

157.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio(mm) 120 Proprietà A basso profilo per carichi pesanti
Gamma carico ammesso(daN) 485.01~750.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 686
Materiale bozzello Poliammide Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Lamiera in acciaio laminata a caldo
Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 75(80) Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 55(60)
Lunghezza piastra L1(mm) 100 Larghezza piastra W1(mm) 85 Diam. rotella D(Ø) 80
Largh. bozzello(mm) 40 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Per carichi pesanti
CD prodotto 31512

Si trova sulla pagina di ruota girevole per carichi leggeri senza fermo K-590J, il codice articolo è il seguente: K-590J-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-590J-80.

Supporto tecnico