Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-610J-65-N |
K-610J-75-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.35 € | 1 | 6 giorni | 92 | 65 | 50 | 31687 | ||
64.04 € | 1 | 6 giorni | 106 | 75 | 55 | 31688 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti | Gamma carico ammesso(daN) | 485.01~750.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 600 | Materiale bozzello | Poliammide |
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) | 78(80) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) | 78(80) | Lunghezza piastra L1(mm) | 100 |
Larghezza piastra W1(mm) | 100 | Largh. bozzello(mm) | 45 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione |
Categoria di carico | Per carichi pesanti |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali