• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

adattatore acciaio inoxr (KC-1275-B)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-1275-B-1
KC-1275-B-2
KC-1275-B-3
KC-1275-B-4
KC-1275-B-5
KC-1275-B-6
KC-1275-B-7
KC-1275-B-11
KC-1275-B-12
KC-1275-B-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo bullone di regolazione Carico ammesso
(kN)
Lunghezza filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Altezza vite+corpo principale
(mm)
Larghezza W
(mm)
Larghezza φ D Codice prodotto

37.91 €

1 6 giorni -Standard39.21802920209306020985

39.00 €

1 6 giorni -Standard39.21302920159306020986

33.54 €

1 6 giorni -Standard39.21002920129306020987

32.98 €

1 6 giorni 10Standard19.61802716207246031499

31.34 €

1 6 giorni 10Standard19.61302716157246031500

29.16 €

1 6 giorni 10Standard19.61002716127246031501

25.62 €

1 Stesso giorno

Stock

10Standard14.71202512145196031502

131.92 €

1 6 giorni 10-39.215042.520192.5308021744

125.10 €

1 6 giorni --4915046.524196.5368021745

203.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--68.620055.530255.54610021746

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con bullone di regolazione Volantino di regolazione altezza NA Materiale filettatura Asta in acciaio inox
Trattamento superficie filettatura NA Materiale corpo Acciaio inox fuso Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo
Proprietà Resistenza alla corrosione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico