Codice articolo del costruttore: K-1250-3
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 40.94 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-1250-3
Tipo | Tipo di montaggio | Tipo bullone di regolazione | Con base in gomma | Tipo profilo di montaggio | Con attacco in gomma |
---|---|---|---|---|---|
Volantino di regolazione altezza | NA | Materiale filettatura | Asta in acciaio inox | Trattamento superficie filettatura | NA |
Materiale corpo | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | Superficie lucidata | Materiale in gomma inferiore | Gomma nitrilica |
Carico ammesso(kN) | 2 | Lunghezza filettatura(mm) | 75 | Altezza corpo principale H(mm) | 17 |
Filettatura nominale M(mm) | 12 | Proprietà | Standard / Resistenza alla corrosione | Meccanismo rotante | NA |
Altezza vite+corpo principale(mm) | 92 | Codice prodotto | 30675 |
Si trova sulla pagina di piedino in inox (K-150), il codice articolo è il seguente: K-1250-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-1250-3.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali