Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC-274-1 |
KC-274-2 |
KC-274-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza filettatura (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | 160 | 21602 | ||
12.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 130 | 21603 | ||
12.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 100 | 21604 |
Loading...
Tipo | Con bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Vergella in acciaio al carbonio forgiata a freddo | Trattamento superficie filettatura | Trattamento di cromatura zincata | Materiale corpo | Poliammide |
Trattamento superficie corpo principale | NA | Carico ammesso(kN) | 5 | Altezza corpo principale H(mm) | 19 |
Filettatura nominale M(mm) | 16 | Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza filettatura(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali