adattatore livello KC-275-A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-275-A-1
KC-275-A-2
KC-275-A-3
KC-275-A-4
KC-275-A-5
KC-275-A-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso
(kN)
Lunghezza filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Altezza vite+corpo principale
(mm)
Codice prodotto

6.83 €

1 6 giorni 104.9180281620820634

6.29 €

1 6 giorni 104.9130281615820635

5.98 €

1 6 giorni 104.9100281612820636

4.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.9120231214320637

3.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.965017106721714

3.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.965015.5865.521715

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Materiale filettatura Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio Trattamento superficie filettatura Trattamento di cromatura zincata Materiale corpo Piastra in acciaio laminata a freddo
Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata Proprietà Standard / Resistenza agli oli Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico