Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC-275-B-1 |
KC-275-B-2 |
KC-275-B-3 |
KC-275-B-4 |
KC-275-B-5 |
KC-275-B-6 |
KC-275-B-7 |
KC-275-B-11 |
KC-275-B-12 |
KC-275-B-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (kN) | Lunghezza filettatura (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Altezza vite+corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 39.2 | 180 | 29 | 20 | 209 | 20638 | |
13.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 39.2 | 130 | 29 | 20 | 159 | 20639 | |
9.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 39.2 | 100 | 29 | 20 | 129 | 20640 | |
9.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 19.6 | 180 | 27 | 16 | 207 | 31495 | ||
9.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19.6 | 130 | 27 | 16 | 157 | 31496 | |
8.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 19.6 | 100 | 27 | 16 | 127 | 31497 | |
7.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14.7 | 120 | 25 | 12 | 145 | 31498 | |
59.38 € | 1 | 6 giorni | - | 39.2 | 150 | 42.5 | 20 | 192.5 | 21716 | ||
65.55 € | 1 | 6 giorni | - | 49 | 150 | 46.5 | 24 | 196.5 | 21717 | ||
97.96 € | 1 | 6 giorni | - | 68.6 | 200 | 55.5 | 30 | 255.5 | 21718 |
Loading...
Tipo | Con bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Vergella in acciaio al carbonio forgiata a freddo | Trattamento superficie filettatura | Trattamento di cromatura zincata | Materiale corpo | Acciaio laminato per strutture generiche |
Trattamento superficie corpo principale | Trattamento di cromatura zincata | Proprietà | Standard / Resistenza alla corrosione / Resistenza agli oli | Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso(kN)
Lunghezza filettatura(mm)
Altezza corpo principale H(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Altezza vite+corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali