• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

piede di livellamento inox K-1277-A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-1277-A-16-100
K-1277-A-16-130
K-1277-A-16-180
K-1277-A-20-100
K-1277-A-20-130
K-1277-A-20-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico ammesso
(kN)
Lunghezza filettatura
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

23.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

11.761001613531541

24.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

11.761301616531542

34.69 €

1 6 giorni 11.761801621531543

32.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14.71002013831544

37.77 €

1 6 giorni 14.71302016831546

42.41 €

1 6 giorni 14.71802021831545

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Con base in gomma Angolo di rotazione θ(deg) 30
Volantino di regolazione altezza NA Materiale filettatura Asta in acciaio inox Trattamento superficie filettatura NA
Materiale corpo Piastra in acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Materiale in gomma inferiore Gomma sintetica (NBR)
Altezza corpo principale H(mm) 25 Proprietà Resistenza alla corrosione Meccanismo rotante Disponibile

Supporto tecnico