Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-290-1 |
K-290-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico ammesso (kN) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.28 € | 1 | 6 giorni | 2 | 58~70 | 12 | 30768 | ||
128.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 65~79 | 16 | 30769 |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Tipo profilo di montaggio | Con attacco in gomma | Volantino di regolazione altezza | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Barra in acciaio laminato per struttura generica | Materiale corpo | Ghisa | Trattamento superficie corpo principale | Resina melaminica indurita a forno |
Materiale in gomma inferiore | Gomma cloroprenica | Proprietà | Standard / Prestazioni antivibrazioni | Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso(kN)
Altezza corpo principale H(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali