• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piede di livellamento a punta esagonale KC-275-A-HEX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-275-A-HEX-2
KC-275-A-HEX-3
KC-275-A-HEX-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza filettatura
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

8.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013015831659

8.15 €

1 Stesso giorno

Stock

1010012831660

7.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10709831661

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Materiale filettatura Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio Trattamento superficie filettatura Trattamento di cromatura zincata Materiale corpo Piastra in acciaio laminata a freddo
Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata Carico ammesso(kN) 5 Altezza corpo principale H(mm) 18
Filettatura nominale M(mm) 16 Proprietà Standard Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico