Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC-411-12 |
KC-411-14 |
KC-411-16 |
KC-411-18 |
KC-411-20 |
KC-411-22 |
KC-411-24 |
KC-411-26 |
KC-411-28 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Lunghezza guida L1 (mm) | Carico ammesso (uso 2) (N) | Corsa Ls [classificazione] (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.41 € | 1 | 6 giorni | 326 | 304.8 | 1685 | Fino a 350 | 23080 | ||
88.53 € | 1 | 6 giorni | 377 | 355.6 | 1705 | Fino a 400 | 23081 | ||
80.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 428 | 406.4 | 1705 | Fino a 450 | 23082 | |
103.61 € | 1 | 6 giorni | 479 | 457.2 | 1715 | Fino a 500 | 23083 | ||
113.23 € | 1 | 10 giorni | 529 | 508 | 1744 | Fino a 550 | 23084 | ||
118.71 € | 1 | 10 giorni | 580 | 558.8 | 1744 | Fino a 600 | 23085 | ||
91.55 € | 1 | 10 giorni | 631 | 609.6 | 1705 | Fino a 650 | 23086 | ||
96.35 € | 1 | 6 giorni | 682 | 660.4 | 1685 | Fino a 700 | 23087 | ||
101.14 € | 1 | 6 giorni | 732 | 711.2 | 1656 | Fino a 750 | 23088 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Piastra in acciaio laminata a freddo | Numero stadi guida | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza h(mm) | 23.8 | Larghezza W(mm) | 107.5 | Trattamento superficie guida | Trattamento di cromatura zincata |
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) | Fino a 2,000 |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Lunghezza guida L1(mm)
Carico ammesso (uso 2)(N)
Corsa Ls [classificazione](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali