piccolo binario di scorrimentoper uso continuo K-216

piccolo binario di scorrimentoper uso continuo K-216
Ultra-compact loading with compact size. Ideal for places where long strokes are required.

[Features]
· Compact but can withstand super-heavy load.
· Ideal for slide parts requiring long stroke such as semiconductor liquid crystal manufacturing equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-216-1200
K-216-800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Lunghezza guida L1
(mm)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Codice prodotto

1,155.97 €

1 15 giorni 12001200Fino a 150031481

895.23 €

1 20 giorni 800800Fino a 80031480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Carico ammesso (uso 2)(N) 4900 Materiale guida Acciaio al carbonio trafilato
Numero stadi guida 3 Altezza h(mm) 36 Larghezza W(mm) 65
Trattamento superficie guida Trattamento di cromatura zincata Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) Fino a 5000

Supporto tecnico