braccetto inox con fermo automatico per tettoia B-1020-B

braccetto inox con fermo automatico per tettoia B-1020-B
[Features]
· Use the sliding stopper mechanism to hold the door securely.
· Automatically locks by spring, and when the stopper is released the door will close.
· For right or left (this diagram photo shows the right).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1020-B-1-L
B-1020-B-1-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPer lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

20.62 €

1 6 giorni 10Per lato sinistro11637

20.62 €

1 6 giorni 10Per lato destro11638

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Rotazione Con rotazione Ribalta
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Senza cavi Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Carico ammesso(N) 196

Supporto tecnico