Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1474-1-L |
B-1474-1-R |
B-1474-2-L |
B-1474-2-R |
B-1474-3-L |
B-1474-3-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L in estensione (mm) | Corsa S (mm) | Per lato destro•Per lato sinistro | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 400 | 148 | Per lato sinistro | 11398 | ||
53.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 400 | 148 | Per lato destro | 11399 | ||
52.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 98 | Per lato sinistro | 11400 | ||
55.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 300 | 98 | Per lato destro | 11401 | |
50.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 48 | Per lato sinistro | 11402 | ||
50.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 48 | Per lato destro | 11403 |
Loading...
Apertura porta | Apertura verso l'alto | Braccetto | Espansione e contrazione・Scorrevole | Flessibile, a scorrimento | Braccetto di scorrimento quadrato piatto |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Arresto in stato massima apertura | Rilascio finecorsa | Pulsante | Materiale corpo | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura gambo | Carico ammesso(N) | 392 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza L in estensione(mm)
Corsa S(mm)
Per lato destro•Per lato sinistro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali