braccetto a torsione one-way B-490

braccetto a torsione one-way B-490
  • Sconto volumi elevati
Smooth and quiet with resin friction. Possible to stop at any position with torque adjustment.

[Features]
· Since it uses resin friction, there is no abnormal noise and movement is smooth.
· During operation, load is applied only in one direction.
· It stops at any position with torque adjustment.
· Torque change due to temperature change is small.
· For right side use.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-490

Codice componente
B-490
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.24 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Finecorsa NA Materiale corpo Resina acetalica Trattamento superficie corpo principale NA
Carico ammesso(N) 78 Codice prodotto 11861

Si trova sulla pagina di braccetto a torsione one-way B-490, il codice articolo è il seguente: B-490.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-490.

Supporto tecnico